- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за матеріалом протектору
-
Гумові колісні опори
Гумові колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм, корпус виконано з поліпропілену, протектор з термопластичного каучуку, встановлено прецизійний кульковий підшипник для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить опору придатною для використання в медичному обладнанні, системах кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглої форми, при замовленні якого необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм, корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлено на прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні якого необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліпропіленовий корпус з протектором з термопластичного каучуку діаметром 125 мм та прецизійний кульковий підшипник для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 162,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, що забезпечує безшумну роботу та захист підлогових покриттів, а також оснащене конічним кульковим підшипником для довговічності. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що робить опору ідеальною для медичного обладнання, візків кейтерингу, меблів та професійних візків для прибирання.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має основу зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 188 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо складається з корпусу зі сталі аркуша та протектора з литої гуми без маркування, встановлено на конічному кульковому підшипнику діаметром 150 мм. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 188 мм при діаметрі колеса 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить опору придатною для використання в медичному обладнанні, системах кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлено на конічний кульковий підшипник діаметром 150 мм. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для ліжок догляду, візків кейтерингу та доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків прибирання, меблів та виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання для безшумної роботи. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання діаметром 150 мм. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та довговічність, а підшипник ковзання забезпечує стабільну роботу при діаметрі колеса 125 мм. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 188 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поширені запитання
Переваги гумових коліс
Гумові колісні опори - це широко використовуване рішення для мобільності, що пропонує надійні показники кочення для повсякденних застосувань. Ці коліщатка цінуються за універсальність, захист підлоги та надійну тягу, що забезпечується гумовим протектором. Гумові коліщатка, які зазвичай зустрічаються в меблевому, роздрібному та промисловому транспортному обладнанні, забезпечують надійну мобільність без шкоди для довговічності. Завдяки різноманітним розмірам, матеріалам корпусу та варіантам кріплення їх можна адаптувати відповідно до найрізноманітніших потреб.
Гумові ролики TENTE пропонують різні переваги:
Захист підлоги - М'які гумові колеса забезпечують відмінний захист підлоги, мінімізуючи ризик подряпин або слідів. Вони ідеально підходять для чутливих внутрішніх поверхонь, таких як дерево, ламінат або плитка.
Ефективність кочення - Жорсткі гумові колеса мають міцний протектор, який не сильно стискає під навантаженням, що мінімізує опір коченню. Вони починають легко котитися і підтримують рух з меншими зусиллями, що робить їх високоефективними для більших відстаней або частих транспортних завдань.
Зниження шуму - М'які гумові колеса допомагають гасити вібрації та зменшити шум кочення, що робить їх хорошим вибором для офісів, лікарень або роздрібних приміщень, де важливий низький рівень шуму.
Висока вантажопідйомність і Довговічність - Жорсткі гумові колеса відмінно підходять в несучих застосуваннях, оскільки вони більш стійкі до зносу і деформації при великій вазі.
Амортизація - М'які гумові колеса забезпечують природну амортизацію, яка поглинає незначні удари та захищає делікатні товари або обладнання під час транспортування.
Види гумових коліс
Гумові колісні опори доступні в широкому діапазоні конструкцій, щоб задовольнити різноманітні вимоги промислового, медичного та меблевого застосування. Кожен тип розроблений для надання конкретних переваг - від плавного та зручного для підлоги руху до амортизації, довговічності та легкого маневрування. Нижче наведено кілька найпоширеніших видів гумових коліс та їх ключові переваги:
М'які гумові колеса
М'які гумові колеса відрізняються амортизацією, гасуванням вібрації та захистом підлоги, забезпечуючи тиху та комфортну мобільність. Вони допомагають захистити як навантаження, так і підлогу, що особливо важливо в середовищах з делікатними поверхнями або чутливим обладнанням. Наш TentePrene Soft (термопластичний каучук) покращує ці властивості, забезпечуючи плавну та зручну для підлоги мобільність у місцях, які вимагають комфорту та догляду. Ці переваги роблять м'які гумові колеса особливо придатними для таких застосувань, як тумбочки, візки для ліків, а також магазинні світильники та дисплеї, де цінується плавна та безшумна робота.
Жорсткі гумові колеса
Жорсткі гумові колеса забезпечують високу міцність і низький опір коченню, що дозволяє переміщати важку техніку з мінімальними зусиллями і довгостроковою надійністю. Вони стійкі до зносу та деформації, забезпечуючи стабільну роботу у вимогливих робочих умовах. Завдяки таким опціям, як наш стандарт TentePrene та еластична гума, ці ролики ідеально підходять для таких застосувань, як робочі стенди, шафи для інструментів, а також виробничі та платформні візки, забезпечуючи ефективну мобільність на гладких промислових підлогах, мінімізуючи навантаження оператора.
Важкі гумові ролики
Важкі гумові ролики забезпечують виняткову міцність, стабільність та тривалий термін служби, що робить їх ідеальними для безпечного та ефективного переміщення важких вантажів. Їх міцна конструкція забезпечує надійне зчеплення з дорогою і надійне кочення при високих навантаженнях. Ці переваги роблять їх ідеальним вибором для таких застосувань, як виробничі та платформні візки, рулонні піддони та ляльки, а також важкі системи AGV, де необхідне постійне використання та важка вантажопідйомність. Одним із прикладів важких гумових коліс є наша Kappa, оснащена еластичною шиною або твердим гумовим колесом, яке дозволяє вантажопідйомність до 600 кг на касинку.
Малі гумові ролики
Маленькі гумові коліщатки призначені для того, щоб зробити переміщення легких меблів та обладнання легким. Вони плавно і м'яко рухаються по підлозі, не залишаючи слідів, тому ви можете переміщувати програми, коли це необхідно. Ідеально підходять для офісних меблів, медіаблоків та дизайнерських предметів, вони поєднують практичну мобільність із стриманим виглядом, який легко вписується в будь-яке середовище.
Області застосування гумових коліщаток
Гумові колісні опори широко використовуються там, де потрібна надійна мобільність, амортизація, тихе кочення та захист підлоги. Їх універсальність робить їх придатними для промислових, логістичних, медичних та меблевих застосувань, підтримуючи як легкі, так і важкі роботи. У промислових та логістичних середовищах гумові ролики використовуються для таких застосувань, як виробничі та платформні візки, рулонні піддони та ляльки, системи AGV та робочі стенди. Вони забезпечують надійні показники прокатки при постійному використанні, роблячи рух матеріалів та інструментів безпечнішим та ефективнішим. У медичних установах вони встановлюються на тумбочки, візки для ліків та комп'ютери на колесах, де м'яке кочення та чиста робота мають вирішальне значення. Їх плавний рух допомагає персоналу маневрувати обладнанням тихо і не пошкоджуючи чутливі підлоги. Для меблів та роздрібної торгівлі гумові коліщатки зустрічаються, наприклад, на офісних меблі, медіа-меблі, приладах для магазинів та вітрин. Вони роблять переміщення меблів легким і захищають делікатні поверхні від подряпин або слідів, забезпечуючи як практичність, так і естетичність.