Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
Номер продукту:
2477DIK150R47-32-35
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в промислових і побутових конструкціях, де ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в промислових і побутових конструкціях, де потрібне легке та стабільне переміщення вантажу. Для замовлення необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби, оскільки опора постачається з кріпленням типу синтетичний експандер, квадрат, що забезпечує надійне з'єднання з трубчастим елементом. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, який забезпечує жорсткість конструкції та захист внутрішніх вузлів. Поворотний вузол корпусу утворено двома м'ячами переги, що забезпечують плавне обертання на 360 градусів і зменшують опір під час руху. Колесо діаметром 150 мм має сталеву арку та протектор із литої гуми без маркування, що забезпечує тиху роботу й добре зчеплення з підлогою. Колесо оснащено конічним кульковим підшипником, який знижує тертя та подовжує термін служби вузла. Загальна висота виробу становить 188 мм, що дозволяє використовувати опору в конструкціях з обмеженим простором. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг, що необхідно враховувати під час розрахунку загального навантаження на конструкцію.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок