Soluție personalizată 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380781
Numărul produsului:
8499UFX200P67 Q1-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Alpha este o soluție personalizată echipată cu o placă cu blocare centrală care asigură fixarea sigură și stabilă a componentelo...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Alpha este o soluție personalizată echipată cu o placă cu blocare centrală care asigură fixarea sigură și stabilă a componentelor. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, oferind rezistență superioară la coroziune și durabilitate în medii exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este dotată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă. Anvelopa elastică, fără marcaj, vulcanizată, asigură aderență optimă și amortizare a șocurilor în diverse condiții de utilizare. Corpul roții este confecționat din poliamidă, material ușor și rezistent la uzură. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, ceea ce face Alpha potrivit pentru aplicații industriale grele. Pentru utilizare dinamică, produsul suportă 250 kg la o viteză de 6 km/h și 400 kg la o viteză de 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de cerințele specifice de operare. Această configurație tehnică face Alpha o alegere ideală pentru echipamente de transport industrial, platforme mobile și sisteme de manipulare a materialelor.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil