Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Alpha este o soluție personalizată echipată cu placă cu blocare centrală pentru fixare sigură și controlată. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind rezistență și durabilitate superioară în aplicații industriale solicitante. Roata este construită cu corp din poliamidă și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și fiabilă pe termen lung. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h și 250 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, asigurând performanțe excelente în diverse condiții de utilizare industrială.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3499UFP200P67 Q1-11
EAN
4031582380705
Core attributes
Tip
Soluție personalizată
Lățime totală
115 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
800 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,44 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă cu blocare centrală
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
144 mm
Lățimea plăcii
115 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Diametru cupolă
115 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
46 mm
Diametru
200 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
special-features-image
Caracteristici speciale