Sistem de blocare automată 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582394955
Numărul produsului:
592DUAO075L51-10 RAL7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea safety este un sistem de blocare automată cu gaură oarbă pentru racordul B10 ca tip de racord. Carcasa este fabricată din ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Linea safety este un sistem de blocare automată cu gaură oarbă pentru racordul B10 ca tip de racord. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă ca lagăr rotativ, cu forțarea să eliberați 23 N și lungimea cursei arcului de 8 mm. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind echipată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și industriale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier media, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Montare
Carcasă
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Blocaj sigur
Începe să ruleze numai atunci când o pârghie sau un mâner este activat de utilizator. Mișcarea neintenționată este prevenită eficient
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Funcționare eficientă
Blocare centrală prin simpla apăsare a unui buton pentru confort maxim