Sistem de blocare automată 100 mm
Linea safety
Număr comandă:
990772067
EAN:
4031582412116
Numărul produsului:
594DUAP100S70-M12x25
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea safety este un sistem de blocare automată echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea superioară, care asigură o...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Linea safety este un sistem de blocare automată echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea superioară, care asigură o fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență și este dotată cu un rulment cu bile de precizie la nivelul articulației pivotante, garantând o rotație fluidă și durabilă. Roata, cu diametrul de 100 mm, este construită cu o structură din poliamidă și este prevăzută cu un pneu din poliuretan injectat, combinat cu un rulment cu bile de precizie pentru o mișcare optimă și o uzură redusă. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm, dimensiune care permite o integrare eficientă în diverse aplicații medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru utilizare în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier media, cărucioare de medicamente, aplicații de mobilizare și nevoi speciale, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
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
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Blocaj sigur
Începe să ruleze numai atunci când o pârghie sau un mâner este activat de utilizator. Mișcarea neintenționată este prevenită eficient
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
Funcționare eficientă
Blocare centrală prin simpla apăsare a unui buton pentru confort maxim