Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Linea safety este un sistem de blocare automată echipat cu gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură fixarea sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care permite manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a sistemului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Sistemul este destinat aplicațiilor medicale specializate precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier media, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
592DUAP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582415353
Atributele de bază
Tip
Sistem de blocare automată
Lățime totală
73 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
100 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Linea safety
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
40 mm
Interferență pivotantă
176 mm
Raza de pivotare
88 mm
Roată
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
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
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Blocaj sigur
Începe să ruleze numai atunci când o pârghie sau un mâner este activat de utilizator. Mișcarea neintenționată este prevenită eficient
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
Funcționare eficientă
Blocare centrală prin simpla apăsare a unui buton pentru confort maxim
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, concepută pentru aplicații medicale și industriale diverse, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar mecanismul de pivotare este realizat dintr-o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la coroziune. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și eficientă, iar banda de rulare este confecționată din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm, dimensiune compactă care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, caracteristici care fac această rolă ideală pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg