Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Linea E-Lock
Număr comandă:
990065701
Numărul produsului:
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă pe diverse structuri de profil. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, material care oferă rezistență mecanică și durabilitate în medii cu cerințe stricte, și este dotată cu un rulment cu bile de precizie la nivelul lagărului pivotant, garantând o rotație fluidă și o stabilitate excelentă. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu un corp din poliamidă, iar banda de rulare este realizată din poliuretan injectat cu proprietăți conductoare electrice, ceea ce o face ideală pentru aplicații în medii sensibile la descărcări electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în diverse configurații de echipamente mobile. Roata este susținută de un rulment cu bile de precizie, care asigură o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente medicale din spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
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
Funcționare eficientă
Blocare centrală prin simpla apăsare a unui buton pentru confort maxim