Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Linea clinic
Număr comandă:
990034116
EAN:
4031582360059
Numărul produsului:
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Linea clinic este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Linea clinic este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil și având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 450 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, târguri, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Set de mânere
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale