Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Linea clinic este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3-4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 300 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital și diverse aplicații medicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5944UAP150R36-34XS S27 safety OH155
EAN
4031582412741
Atribute principale
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,12 kg
Nume produs
Linea clinic
Standard
similar EN12531 – Castori pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Montare
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
42 mm
Carcasă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Interferență pivotantă
254 mm
Offset
47,5 mm
Raza de pivotare
122,5 mm
Roată
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

special-features-image
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial