Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Linea clinic
Număr comandă:
990034518
EAN:
4031582350784
Numărul produsului:
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Linea clinic este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Linea clinic este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3-4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital și diverse aplicații medicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale