Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359923
Numărul produsului:
5944UAC150R36-34XS S30
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea clinic este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de pro...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea clinic este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului pentru paturile lavabile. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie din inoxidabil, ceea ce garantează durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și 150 kg la o viteză de 3 km/h. Această rolă pivotantă este destinată utilizării în aplicații medicale și industriale diverse, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și alte echipamente din spitale, azile și cămine de bătrâni.
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial