Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359947
Numărul produsului:
5946UAC150R36-34XS S30
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală și blocare totală, destinată aplicațiilor medicale și industriale de înaltă perfo...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală și blocare totală, destinată aplicațiilor medicale și industriale de înaltă performanță. Fixarea se realizează prin intermediul unei tije cu gaură pentru came, versiune scurtă, concepută pentru bare de profil, cu observația importantă că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă și este echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 150 mm și este construită din poliuretan injectat, material care oferă durabilitate și aderență excelentă, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie din inox pentru a garanta rezistența la coroziune și o durată de viață extinsă. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse echipamente medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 150 kg la 4 km/h și 150 kg la 3 km/h, asigurând performanțe sigure în aplicații precum cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT și RMN, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, aparate cu ultrasunete și ventilatoare medicale.
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial