Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, spitale, azile și cămine de bătrâni.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
EAN
4031582358179
Număr material S4
990061545
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
188 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,12 kg
Nume produs
Agila care
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
4
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
51 mm
Poziția filetului Șurub
7 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
240 mm
Offset
45 mm
Raza de pivotare
120 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Curățare sterilă
Roți pentru sterilizare cu abur în autoclave utilizate în zone sterile
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
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
Accesorii

Accesoriu
Adaptor
Adapter m. Gew. Stift

Adaptorul este un accesoriu specialized destinat optimizării funcționalității roților pivotante, cu o masă de 0,1 kg, fiind conceput pentru a facilita integrarea și compatibilitatea între diferite componente ale sistemelor de transport. Acest accesoriu oferă soluții tehnice precise pentru aplicații industriale și comerciale, asigurând o montare sigură și o performanță fiabilă în diverse medii de lucru.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Maneta de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operarea și controlul roților pivotante, oferind o soluție practică și ergonomică pentru schimbarea direcției de deplasare. Cu o masă de 0,12 kg, acest component se caracterizează prin construcție ușoară, ceea ce permite manipulare confortabilă și instalare simplă pe diverse tipuri de roți. Accesoriul este ideal pentru aplicații industriale și comerciale unde este necesară o comandă rapidă și precisă a sistemelor de pivotare, contribuind la eficiența operațională și la reducerea efortului fizic al utilizatorului.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Manetă de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operațiunile de înlocuire și ajustare a roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă pentru utilizatorii care necesită schimbări frecvente ale configurației roților. Cu o masă de 0,06 kg, acest accesoriu se caracterizează prin construcția ușoară, ceea ce permite manipularea confortabilă și transportul facil pe șantiere sau în medii industriale. Manetă de schimbare se integrează ușor în sistemele de roți pivotante existente, asigurând o funcționare fiabilă și o durabilitate pe termen lung, fiind esențială pentru menținerea eficienței operaționale a echipamentelor mobile.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Manetă de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operațiunile de schimbare și ajustare a roților pivotante, oferind o soluție practică și ergonomică pentru utilizatorii care necesită înlocuiri frecvente sau reglaje ale sistemelor de transport. Cu o masă de 0,09 kg, acest accesoriu se caracterizează prin construcția ușoară, ceea ce permite manipularea confortabilă și transportul facil pe șantiere sau în medii industriale. Manetă de schimbare se integrează ușor în sistemele de roți pivotante existente, asigurând o funcționare fiabilă și o durabilitate pe termen lung, fiind esențială pentru întreținerea și optimizarea performanțelor echipamentelor de transport.

Accesoriu
Bucșă rulment
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Bucșa rulment este un accesoriu esențial pentru sisteme de rulare, conceput pentru a asigura funcționarea optimă a roților pivotante. Cu o masă de 0,04 kg, acest component ușor este ideal pentru aplicații unde greutatea redusă și durabilitatea sunt critice. Bucșa rulment facilitează rotația lină și reduce fricțiunea între componentele mobile, contribuind la extinderea duratei de viață a ansamblului. Acest accesoriu se integrează perfect în mecanismele de rulare standard și este recomandat pentru medii industriale și comerciale unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.

Accesoriu
Bară profilată
Profilstahl 6kt-11x1000

Bara profilata este un accesoriu specialized conceput pentru a optimiza functionalitatea rotilor pivotante, oferind suport structural si stabilitate superioara in aplicatii industriale si comerciale. Acest component se integreaza seamless cu sistemele de castor existente, permitand o distributie uniforma a sarcinii si reducand uzura prematura a componentelor. Fabricata din materiale de inalta calitate, bara profilata asigura durabilitate pe termen lung si performanta constanta in conditii de utilizare intensiva, fiind ideala pentru echipamentele care necesita mobilitate controlata si fiabilitate in medii cu cerinte tehnice ridicate.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Agila care
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

Agila care este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă, conductivă electric, banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric și este echipată cu rulment cu bile de precizie, având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, spitale, azile și cămine de bătrâni.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg