Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301601
Numărul produsului:
2474PJO150R26-28S45 4xM8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Curățare sterilă
Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțional, destinată utilizării în paturi de îngrijire, spitale și azile...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțional, destinată utilizării în paturi de îngrijire, spitale și azile și cămine de bătrâni, unde mobilitatea controlată și stabilitatea sunt esențiale. Fixarea acesteia se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came, concepută pentru montarea pe barele de profil ale structurii, asigurând o conexiune sigură și ușor de întreținut. Carcasa rolei este realizată din tablă de oțel, medie, oferind rigiditate și rezistență mecanică pentru utilizarea intensivă, iar rotirea pivotantă este asigurată de un rulment cu două curse de bile, care permite o mișcare fluidă și precisă în orice direcție. Roata are un diametru de 150 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, banda de rulare fiind realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă, combinație care asigură silențiozitate, aderență și durabilitate. Înălțimea totală a produsului este de 188 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea rolei în structura echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Curățare sterilă
Roți pentru sterilizare cu abur în autoclave utilizate în zone sterile
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli