Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Linea clinic
Număr comandă:
990066118
Numărul produsului:
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Linea clinic este un component mobil destinat echipamentelor medicale și de spi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Linea clinic este un component mobil destinat echipamentelor medicale și de spital, având ca tip principal rola pivotantă cu sistem de blocare direcțională. Fitingul este o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, asigurând fixarea sigură a rolei în structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, iar corpul roții este din poliamidă, oferind un echilibru între rezistență și manevrabilitate. Înălțimea totală a rolei este de 130 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pe fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h. Produsul este utilizat în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare de asistență medicală, târgi, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial