Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Linea clinic este o rotiță tehnică destinată echipamentelor medicale mobile și sistemelor de transport interior, cu o construcție concepută pentru stabilitate și manevrabilitate precisă. Tija de fixare este de tip Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, care permite montarea rapidă și sigură a rotiței pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din Poliamidă și integrează un Rulment cu bile de precizie, asigurând o rotire lină și silențioasă a ansamblului pivotant. Roata, cu diametrul de 125 mm, are banda de rulare din Poliuretan, Injectat, iar corpul din Poliamidă, oferind aderență bună și rezistență la uzură. Rulmentul cu bile de precizie montat în roată contribuie la reducerea rezistenței la rulare. Înălțimea totală a ansamblului este de 130 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pe roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu ultrasunete, paturi de spital, cărucioare de dializă și medicamente, ventilatoare și alte aplicații din spitale, azile și târgi.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
EAN
4031582348392
Număr material S4
990061630
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
450 kg
Înălțime totală
130 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,81 kg
Nume produs
Linea clinic
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
42 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
45,5 mm
Interferență pivotantă
216 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
108 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb gri (RAL9002)

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Linea clinic
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002

Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Linea clinic este un component mobil destinat echipamentelor medicale și de spital, având ca tip principal rola pivotantă cu sistem de blocare direcțională. Fitingul este o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, asigurând fixarea sigură a rolei în structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, iar corpul roții este din poliamidă, oferind un echilibru între rezistență și manevrabilitate. Înălțimea totală a rolei este de 130 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pe fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h. Produsul este utilizat în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare de asistență medicală, târgi, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg