Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Linea clinic este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului conform recomandărilor specifice pentru paturile lavabile. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu corp din poliamidă și bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie din inox care garantează durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a ansamblului este de 130 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de mobilitate medicală. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 150 kg la viteza de 4 km/h pe o direcție și 150 kg la viteza de 3 km/h pe cealaltă direcție, asigurând performanțe superioare în aplicații medicale intensive. Rola Linea clinic este destinată utilizării în cărucioarelor de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, paturi de spital, cărucioarelor de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioarelor de asistență medicală, târguri medicale, aparate cu ultrasunete și ventilatoare, fiind soluția ideală pentru mediile sanitare care necesită mobilitate și fiabilitate excepționale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5944UAC125R36-34XS S30
EAN
4031582359978
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
130 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,9 kg
Nume produs
Linea clinic
Standard
similar EN12531 – Castori pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
42 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-34XS S30

Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală și blocare totală, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului conform instrucțiunilor specifice pentru paturile lavabile. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind echipată cu un rulment cu bile de precizie din inox care garantează durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a ansamblului este de 130 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și respectiv 150 kg la o viteză de 3 km/h. Această rolă pivotantă este destinată utilizării în aplicații medicale și spitalicești, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, târguri, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg