Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359992
Numărul produsului:
5946UAC125R36-34XS S30
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală și blocare totală, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală și blocare totală, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului conform instrucțiunilor specifice pentru paturile lavabile. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind echipată cu un rulment cu bile de precizie din inox care garantează durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a ansamblului este de 130 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și respectiv 150 kg la o viteză de 3 km/h. Această rolă pivotantă este destinată utilizării în aplicații medicale și spitalicești, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, târguri, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial