Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360035
Numărul produsului:
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea clinic este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată echipamentelor și mobilierului din mediul medica...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea clinic este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată echipamentelor și mobilierului din mediul medical și de îngrijire. Fixarea se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, componentă care asigură montarea sigură a rolei în structura echipamentului. Paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului, pentru a menține igiena și integritatea ansamblului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină a ansamblului pivotant. Roata are diametrul de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan, injectat, iar corpul său este realizat din poliamidă, iar rulmentul este cu bile de precizie, inoxidabil. Înălțimea totală a rolei este de 150 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg per rolă, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial