Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360028
Numărul produsului:
5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată echipamentelor medicale și de spital. Tija de fixare e...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată echipamentelor medicale și de spital. Tija de fixare este de tip tijă cu gaură pentru came, pentru bare de profil, în versiune scurtă, iar paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea ușoară a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 125 mm, banda de rulare este din poliuretan injectat, iar rulmentul cu bile de precizie este din inox, asigurând rezistență la coroziune și funcționare fiabilă. Înălțimea totală a rolei este de 150 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pentru fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h. Produsul este utilizat în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu ultrasunete, paturi de spital, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, calculatoare pe roți, ventilatoare, târguri, azile și cămine pentru bătrâni.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial