Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Linea clinic
Număr comandă:
990061439
EAN:
4031582382839
Numărul produsului:
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea clinic este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de pro...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Linea clinic este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului conform instrucțiunilor specifice pentru paturile lavabile. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu corp din poliamidă și bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind echipată cu un rulment cu bile de precizie din inox pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 130 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de mobilitate medicală. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 450 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și 150 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe sigure în aplicații medicale intensive. Rola Linea clinic este destinată utilizării în cărucioarelor de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, paturi de spital, cărucioarelor de medicamente, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și alte echipamente medicale din spitale, azile și cămine de bătrâni.
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial