Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Linea clinic
Număr comandă:
990038803
EAN:
4031582359985
Numărul produsului:
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu centrală Linea clinic, cu blocare totală, este o soluție de mobilitate profesională destinată aplicațiilor med...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu centrală Linea clinic, cu blocare totală, este o soluție de mobilitate profesională destinată aplicațiilor medicale și industriale. Fixarea se realizează prin intermediul unei tije cu gaură pentru came, versiune scurtă, concepută pentru bare de profil, cu precizarea că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din poliamidă și echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 125 mm și este compusă dintr-un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie din inox, garantând durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a ansamblului este de 130 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 150 kg la 4 km/h și 150 kg la 3 km/h. Rola este indicată pentru utilizare în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și alte echipamente medicale din spitale, azile și cămine de bătrâni.
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial