Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582341911
Număr material S4
990063533
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
63 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare statică
375 kg
Înălțime totală
150 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
1,05 kg
Nume produs
Integral twin
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
4
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
96 mm
Poziția filetului Șurub
19 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
61,5 mm
Interferență pivotantă
206 mm
Offset
37,5 mm
Raza de pivotare
103 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
12 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
12 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Alb gri (RAL9002)
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Premiul german pentru Design

Premiul german pentru Design

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Adaptor
Adapter m. Gew. Stift

Adaptorul este un accesoriu specialized destinat optimizării funcționalității roților pivotante, cu o masă de 0,1 kg, fiind conceput pentru a facilita integrarea și compatibilitatea între diferite componente ale sistemelor de transport. Acest accesoriu oferă soluții tehnice precise pentru aplicații industriale și comerciale, asigurând o montare sigură și o performanță fiabilă în diverse medii de lucru.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Maneta de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operarea și controlul roților pivotante, oferind o soluție practică și ergonomică pentru schimbarea direcției de deplasare. Cu o masă de 0,12 kg, acest component se caracterizează prin construcție ușoară, ceea ce permite manipulare confortabilă și instalare simplă pe diverse tipuri de roți. Accesoriul este ideal pentru aplicații industriale și comerciale unde este necesară o comandă rapidă și precisă a sistemelor de pivotare, contribuind la eficiența operațională și la reducerea efortului fizic al utilizatorului.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Manetă de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operațiunile de înlocuire și ajustare a roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă pentru utilizatorii care necesită schimbări frecvente ale configurației roților. Cu o masă de 0,06 kg, acest accesoriu se caracterizează prin construcția ușoară, ceea ce permite manipularea confortabilă și transportul facil pe șantiere sau în medii industriale. Manetă de schimbare se integrează ușor în sistemele de roți pivotante existente, asigurând o funcționare fiabilă și o durabilitate pe termen lung, fiind esențială pentru menținerea eficienței operaționale a echipamentelor mobile.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Manetă de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operațiunile de schimbare și ajustare a roților pivotante, oferind o soluție practică și ergonomică pentru utilizatorii care necesită înlocuiri frecvente sau reglaje ale sistemelor de transport. Cu o masă de 0,09 kg, acest accesoriu se caracterizează prin construcția ușoară, ceea ce permite manipularea confortabilă și transportul facil pe șantiere sau în medii industriale. Manetă de schimbare se integrează ușor în sistemele de roți pivotante existente, asigurând o funcționare fiabilă și o durabilitate pe termen lung, fiind esențială pentru întreținerea și optimizarea performanțelor echipamentelor de transport.

Accesoriu
Bucșă rulment
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Bucșa rulment este un accesoriu esențial pentru sisteme de rulare, conceput pentru a asigura funcționarea optimă a roților pivotante. Cu o masă de 0,04 kg, acest component ușor este ideal pentru aplicații unde greutatea redusă și durabilitatea sunt critice. Bucșa rulment facilitează rotația lină și reduce fricțiunea între componentele mobile, contribuind la extinderea duratei de viață a ansamblului. Acest accesoriu se integrează perfect în mecanismele de rulare standard și este recomandat pentru medii industriale și comerciale unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite o montare precisă și stabilă pe structurile existente. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, dimensiune standard care garantează compatibilitatea cu majoritatea sistemelor de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,05 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a afecta performanța globală a sistemului. Materialele utilizate sunt selectate pentru a oferi rezistență la uzură și o durată lungă de viață în condiții de utilizare intensă.

Accesoriu
Bară profilată
Profilstahl 6kt-11x1000

Bara profilata este un accesoriu specialized conceput pentru a optimiza functionalitatea rotilor pivotante, oferind suport structural si stabilitate superioara in aplicatii industriale si comerciale. Acest component se integreaza seamless cu sistemele de castor existente, permitand o distributie uniforma a sarcinii si reducand uzura prematura a componentelor. Fabricata din materiale de inalta calitate, bara profilata asigura durabilitate pe termen lung si performanta constanta in conditii de utilizare intensiva, fiind ideala pentru echipamentele care necesita mobilitate controlata si fiabilitate in medii cu cerinte tehnice ridicate.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite montarea precisă pe structurile de susținere. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, asigurând compatibilitate cu sistemele standard de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,04 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a compromite rezistența mecanică. Buc­șa este fabricată conform standardelor tehnice pentru accesorii de roți pivotante, garantând fiabilitate și performanță în aplicații industriale și comerciale.