Rola pivotantă cu Frână de roată 80 mm
Mono
Număr comandă:
990075192
EAN:
4031582317138
Numărul produsului:
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Mono este o rolă pivotantă cu frână de roată, proiectată pentru mobilier și echipamente medicale ușoare, cu aplicații în noptier...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Mono este o rolă pivotantă cu frână de roată, proiectată pentru mobilier și echipamente medicale ușoare, cu aplicații în noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și în cărucioare de asistență medicală. Fixarea se realizează printr-o gaură oarbă pentru racordul B10, care permite montarea sigură a rolei în structura produsului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, asigurând rotirea liberă a ansamblului în jurul axei verticale și o funcționare stabilă în timpul deplasării. Roata are un diametru de 80 mm și este echipată cu rulment simplu, care reduce frecarea și asigură o rulare uniformă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație ce oferă rezistență mecanică și aderență adecvată pe suprafețe netede. Înălțimea totală a produsului este de 104 mm, valoare ce trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Sarcina statică admisă este de 140 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 70 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.