Rola pivotantă 80 mm
Mono
Număr comandă:
990075191
EAN:
4031582317114
Numărul produsului:
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Mono este o soluție de mobilitate versatilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Mono este o soluție de mobilitate versatilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și rapidă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, material cunoscut pentru rezistența sa mecanică și durabilitate, iar mecanismul de pivotare este realizat dintr-o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a roții în toate direcțiile. Roata are un diametru de 80 mm și este construită cu un corp din polipropilenă ușoară, combinat cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu integrat în structura roții asigură o rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a produsului este de 104 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse configurații de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 140 kg, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu sarcini moderate și stabile, în timp ce capacitatea dinamică este de 70 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, garantând performanțe fiabile în condiții de utilizare continuă. Rola pivotantă Mono este ideală pentru noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și pentru cărucioare de asistență medicală, unde mobilitatea și stabilitatea sunt esențiale.