Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Stylea
EAN:
4031582341867
Numărul produsului:
5925XGI065L51-10 DOM27
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă conductivă electric pentru corpul principal, iar banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic conductiv electric pentru aderență optimă și disiparea sarcinilor electrostatice. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare de lungă durată. Înălțimea totală a ansamblului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate controlată și siguranță electrică.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Montare
Carcasă
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat