Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Stylea
Număr comandă:
990074553
EAN:
4031582311198
Numărul produsului:
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este un component mobil destinat utilizării în mobilier, fiind proiectat pentru a asigur...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este un component mobil destinat utilizării în mobilier, fiind proiectat pentru a asigura mobilitate controlată și stabilitate în exploatare. Racordul de montaj este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, care permite fixarea rolei în piesa de mobilier fără a fi necesară străpungerea completă a panoului. Carcasa este realizată din poliamidă și include o tijă pivotantă, care permite rotirea completă a rolei în jurul axei verticale, asigurând manevrabilitatea produsului. Roata are un diametru de 65 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, având banda de rulare din același material cu corpul rotii, respectiv poliamidă, pentru o rulare uniformă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat