Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă pe diverse tipuri de mobilier. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust și rezistent, care oferă durabilitate și stabilitate structurală pe termen lung. Sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din poliamidă, permițând rotația fluidă și controlată a rolei în toate direcțiile. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă, identică cu materialul corpului, asigurând coeziune și compatibilitate între componente. Banda de rulare a roții este din același material ca și corpul acesteia, garantând o uzură uniformă și o performanță consistentă. Rulmentul utilizat este un rulment simplu cu tub spacer, care reduce fricțiunea și permite o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare în aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Stylea este destinată utilizării pe noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru diverse necesități de transport și poziționare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
Număr material S4
990074552
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
43 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
68 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,09 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Aluminiu alb (similar RAL9006)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
106 mm
Offset
25 mm
Raza de pivotare
53 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
65 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Aluminiu alb (similar RAL9006)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Aluminiu alb (similar RAL9006)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este un component mobil destinat utilizării în mobilier, fiind proiectat pentru a asigura mobilitate controlată și stabilitate în exploatare. Racordul de montaj este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, care permite fixarea rolei în piesa de mobilier fără a fi necesară străpungerea completă a panoului. Carcasa este realizată din poliamidă și include o tijă pivotantă, care permite rotirea completă a rolei în jurul axei verticale, asigurând manevrabilitatea produsului. Roata are un diametru de 65 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, având banda de rulare din același material cu corpul rotii, respectiv poliamidă, pentru o rulare uniformă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg