Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404012
Numărul produsului:
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și precisă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din polipropilență, material identic cu cel al corpului roții, ceea ce garantează o uniformitate structurală și o durabilitate optimă. Rulmentul utilizat este de tip simplu, asigurând o funcționare liniștită și eficientă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse configurații de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o fac potrivită pentru aplicații medicale și industriale. Produsul este ideal pentru utilizare în cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier general, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă