Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată echipării mobilierului și echipamentelor mobile din domeniul medical, industrial și de birou. Racordul de fixare este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând o montare sigură și stabilă în structura produsului care o integrează. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și are o tijă pivotantă, ceea ce permite rotirea completă a roții în jurul axei verticale pentru manevrabilitate optimă. Roata are diametrul de 65 mm și este echipată cu un rulment simplu, iar banda de rulare este din material identic cu cel al corpului, adică polipropilenă. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN și aparate cu raze X, cărucioare de catering, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, cărucioare profesionale de curățenie și alte aplicații similare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925POH065L51-10
EAN
4031582404005
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
46 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
68 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,09 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
134 mm
Raza de pivotare
67 mm
Roată
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
13,9 mm
Diametru
65 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Rola pivotantă cu frână de roată Linea light este un component tehnic destinat sistemelor mobile de înaltă precizie și fiabilitate, având denumirea de produs Linea light și tipul Rola pivotantă cu Frână de roată. Racordul este de tip Gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând o fixare sigură și stabilă în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o Tijă, pivotantă, care permite rotirea liberă a rolei în jurul axei verticale, facilitând manevrabilitatea. Roata are diametrul de 65 mm și este echipată cu un rulment simplu, banda de rulare fiind din material Identic cu corp Roată, iar corpul roții este din polipropilenă, oferind o combinație de rezistență și greutate redusă. Înălțimea totală a ansamblului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru aplicații precum cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, cărucioare de dializă, mobilier de birou și spitale.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Variante
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă 65 mm
Linea light
5920POH065L51-10

Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din polipropilenă, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, iar lagărul este de tip rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică este de 80 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg