Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990074401
EAN:
4031582335729
Numărul produsului:
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Lumina este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură fixarea sigură. Carcasa ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă cu Frână de roată Lumina este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură fixarea sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei. Roata cu diametrul de 50 mm are corpul din polipropilenă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă, fiind montată pe rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 56 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale