Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Frână de roată Smiles este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 50 mm este construită din polipropilenă durabilă, având banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă și funcționare silențioasă, fiind susținută de un rulment simplu cu tub spacer pentru o mișcare uniformă. Înălțimea totală a ansamblului este de 71,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg, făcând-o ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5525PJI050L51-10 BEAR, Green
Atribute principale
Tip față
Urs
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
71,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,1 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Montare
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Carcasă
Culoare
Verde deschis (Pantone 376C )
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
120 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
60 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
90 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
10 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
10 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri trafic A (RAL7042)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Verde deschis (Pantone 376C )

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot

special-features-image
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Fețe luminoase și colorate
Urs, vacă, pisică și avion. Orice combinație este posibilă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Placă de montaj
P10-40x17 / 8

Acest accesoriu pentru roată pivotantă cu sistem de fixare tip tijă cu placă în formă de U oferă o înălțime totală de 8 mm și cântărește 0,04 kg. Placa de montaj are dimensiunile de 40 mm lungime și 17 mm lățime, asigurând o fixare stabilă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg, făcându-l potrivit pentru aplicații industriale ușoare și medii.

Utilizare ușoară
8 mm
Utilizare ușoară
8 mm
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x17 / 8

Acest accesoriu cu tijă cu placă în formă de L oferă o soluție robustă pentru montarea rotilor, având o înălțime totală de 8 mm și o placă de fixare cu dimensiunile de 40 mm lungime și 17 mm lățime. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în diverse aplicații industriale și comerciale.

Utilizare ușoară
8 mm
Utilizare ușoară
8 mm
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x25 / 8

Acest accesoriu cu tijă cu placă în formă de L oferă o soluție robustă pentru montarea rotilor, având o înălțime totală de 8 mm și o placă de fixare cu dimensiunile de 40 mm lungime și 25 mm lățime. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în diverse aplicații industriale și comerciale.

Utilizare ușoară
8 mm
Utilizare ușoară
8 mm
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x27 / 8

Acest accesoriu cu tijă cu placă în formă de L oferă o soluție robustă pentru montarea rotilor, având o înălțime totală de 8 mm și o placă de fixare cu dimensiunile de 40 mm lungime și 27 mm lățime. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în diverse aplicații industriale și comerciale.

Utilizare ușoară
8 mm
Utilizare ușoară
8 mm
Accesoriu
Ax
S70-10x10 / 8

Acest accesoriu pentru roată pivotantă este echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea superioară, oferind o soluție robustă de fixare. Cu o înălțime totală de 6 mm și o greutate de doar 0,02 kg, componenta asigură o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h și o capacitate statică maximă de 80 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate controlată și rezistență structurală.

Utilizare ușoară
6 mm
Utilizare ușoară
6 mm
Accesoriu
Ax
R10-8x28 / 8

Acest accesoriu cu tijă filetată este conceput pentru utilizarea cu rotile pivotante, având o înălțime totală de 3,5 mm și o greutate de 0,02 kg. Componenta oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în aplicații industriale și comerciale unde sunt necesare soluții de mobilitate durabile.

Utilizare ușoară
3.5 mm
Utilizare ușoară
3.5 mm