Rola pivotantă cu Frână de roată 35 mm
Stylea
Număr comandă:
990770069
EAN:
4031582356779
Numărul produsului:
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este un component mobil destinat sistemelor de mobilier, având structura formată dintr-o...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este un component mobil destinat sistemelor de mobilier, având structura formată dintr-o gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare, un corp de tip tijă pivotantă realizat din poliamidă și o roată cu rulment simplu cu tub spacer, a cărei bandă de rulare este identică cu corpul roții, fiind realizată din aceeași poliamidă. Racordul de fixare este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând o montare sigură și stabilă în structura mobilierului. Carcasa produsului este constituită din tijă pivotantă, fabricată din poliamidă, care permite rotirea completă a rolei și asigură o mișcare controlată și precisă. Roata are diametrul de 35 mm și este montată pe un rulment simplu cu tub spacer, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, realizată din poliamidă, oferind o funcționare silențioasă și o uzură redusă. Înălțimea totală a produsului este de 33 mm, iar dimensiunile de gabarit permit integrarea în spații restrânse. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat