Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, dotată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust și rezistent la uzură, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și stabilitate în aplicații diverse. Roata are un diametru de 35 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care permite o rotație fluidă și eficientă. Materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții, fiind din poliamidă, ceea ce asigură o performanță uniformă și o aderență optimă pe diferite suprafețe. Înălțimea totală a produsului este de 33 mm, dimensiune compactă care o face ideală pentru spații limitate. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, oferind o flexibilitate bună pentru aplicații cu cerințe variabile. Rola pivotantă Stylea este recomandată pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, fiind o alegere versatilă pentru producători de mobilă care necesită componente de calitate și fiabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
Număr material S4
990078712
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
33 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,05 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
15,2 mm
Interferență pivotantă
74 mm
Offset
12 mm
Raza de pivotare
37 mm
Roată
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
12 mm
Diametru
35 mm
Lățimea corpului
12 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este un component mobil destinat sistemelor de mobilier, având structura formată dintr-o gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare, un corp de tip tijă pivotantă realizat din poliamidă și o roată cu rulment simplu cu tub spacer, a cărei bandă de rulare este identică cu corpul roții, fiind realizată din aceeași poliamidă. Racordul de fixare este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând o montare sigură și stabilă în structura mobilierului. Carcasa produsului este constituită din tijă pivotantă, fabricată din poliamidă, care permite rotirea completă a rolei și asigură o mișcare controlată și precisă. Roata are diametrul de 35 mm și este montată pe un rulment simplu cu tub spacer, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, realizată din poliamidă, oferind o funcționare silențioasă și o uzură redusă. Înălțimea totală a produsului este de 33 mm, iar dimensiunile de gabarit permit integrarea în spații restrânse. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg