Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Delta central este o rolă pivotantă cu frână de roată echipată cu placă cu blocare centrală pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea și utilizează rulment cu bile de precizie pentru mișcare fluidă și durabilitate sporită. Roata cu diametrul de 160 mm are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optimale. Înălțimea totală a ansamblului este de 225 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la viteza de 4 km/h și 440 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1100 kg. Produsul este destinat producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Artikelnummer
3645ITP160P67 OH225 soft cv
EAN
4031582366501
S4 Materialnummer
990835383
Core attributes
Gehäusetyp
Rola pivotantă cu Frână de roată
Gesamtbreite
94 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
440 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Bauhöhe
225 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,89 kg
Produktname
Delta central
Norm
EN12532 - Echipament de transport
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placă cu blocare centrală
Plattenloch Durchmesser
13 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
77,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
142 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
Pasivat în albastru
Gabelform
Larg, Rezistent
Material
Tablă de oțel, grea
Schwenklager
Rulment cu bile de precizie
Dom Durchmesser
94 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Pe malul A
Härte der Lauffläche (D)
42 malul D
Material des Radkörpers
Aluminiu
Material der Lauffläche
Poliuretan, Turnată
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Fără protecție pentru filet
Achse
Înșurubat cu piuliță
Lager
Rulment cu bile de precizie
Radfarbe
Gri trafic A (RAL7042)
special-features-image
Caracteristici speciale