Rola pivotantă cu Frână de roată 150 mm
Forma
EAN:
4031582476521
Numărul produsului:
6945UFP150B33-18,7 grey
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Carcasă solidă
Rola pivotantă cu Frână de roată Forma este echipată cu o tijă circulară cu mufă hexagonală pentru fixare sigură și precisă. Car...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Forma este echipată cu o tijă circulară cu mufă hexagonală pentru fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din turnare-die-zinc/aluminiu și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă a mecanismului de pivotare. Roata cu diametrul de 150 mm este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care asigură deplasarea silențioasă și protejarea suprafețelor. Rulmentul cu bile de precizie al roții garantează rotirea fluidă și durabilitatea extinsă. Înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 3 km/h, făcând această rolă ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită manevrabilitate și control precis.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil