Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru montaj și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind mobilitate excelentă și control precis prin sistemul de frânare integrat.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5075PJP125P30-10
EAN
4031582379402
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,56 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Galea
5070PJP125P30-10

Rola pivotantă Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
5071PJP125P30-10

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
5077PJP125P30-10

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg