Rola pivotantă 125 mm
Galea
EAN:
4031582378658
Numărul produsului:
5070PJP125P30-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două cu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)