Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu centrală Agila twin cu blocare totală este echipată cu o placă dreptunghiulară cu elemente de frână, asigurând o fixare sigură și o oprire eficientă atunci când este necesară imobilizarea. Carcasa este realizată din tablă de oțel de calitate medie, iar sistemul de pivotare este susținut de două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și durabilă în timp. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul cu bile cu con din inoxidabil asigură o funcționare fiabilă și rezistență la coroziune, iar corpul roții este fabricat din poliamidă, material ușor și rezistent. Înălțimea totală a rolei este de 103 mm, dimensiune care o face compatibilă cu diverse aplicații industriale și comerciale. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, iar capacitatea dinamică atinge 70 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
Număr material S4
990064894
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
70 kg
Capacitate de încărcare statică
140 kg
Înălțime totală
103 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,67 kg
Nume produs
Agila twin
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară cu elemente de frână
Diametru orificiu placă
5,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
41 mm
Lungime orificiu placă (minim)
51 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
57 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
51 mm
Lungime placă
70 mm
Lățimea plăcii
55 mm
Furca
Culoare
Galben pasivizat
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
131 mm
Offset
28 mm
Raza de pivotare
65,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
25 mm
Lagăr
Rulment cu bile cu con, Inoxidabil
Roată
Gri ardezie (RAL7015)
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
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
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea