Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Alpha central este echipată cu o placă cu blocare centrală pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru rulare fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 250 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este ideal pentru aplicații în industria auto OEM, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere incendii, construcții de mașini, logistică poștală, cărucioare de producție, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare deșeuri, bănci de lucru și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
EAN
4031582380514
Număr material S4
990064664
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
99 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
3,11 kg
Nume produs
Alpha central
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă cu blocare centrală
Diametru orificiu placă
13 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
77,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lungime placă
176 mm
Lățimea plăcii
112 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
287 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
143,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
46 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
46 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
special-features-image
Caracteristici speciale