Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 200 mm
Integral
Număr comandă:
990036807
EAN:
4031582342086
Numărul produsului:
2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Rola pivotantă cu centrală Integral, cu blocare totală, este echipată cu o tijă cu gaură pentru came, concepută pentru barele de...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu centrală Integral, cu blocare totală, este echipată cu o tijă cu gaură pentru came, concepută pentru barele de profil și necesită sigilare în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 200 mm și este construită din poliuretan injectat, conductiv electric, cu o bandă de rulare care oferă aderență și conductivitate electrică optimă. Corpul roții este realizat din poliamidă conductivă electric, iar rulmentul cu bile de precizie, sigilat, garantează durabilitate și performanță în medii exigente. Înălțimea totală a ansamblului este de 229 mm, permițând o integrare ușoară în diverse configurații de echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea dinamică variază între 150 kg la 4 km/h și 150 kg la 3 km/h, asigurând stabilitate și control în aplicații de transport și mobilitate. Rola Integral este destinată utilizării în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital, facilități spitalicești, azile și cămine de bătrâni, târguri medicale și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Capac individual
Forma capacului carcasei poate fi personalizată
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă