Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu centrală Alpha, cu blocare totală, este echipată cu o placă cu blocare centrală care asigură fixarea sigură și stabilă. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil, greu, și dispune de două curse de mingi pentru o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 160 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind rezistență și durabilitate. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură aderență optimă și o funcționare silențioasă. Rulmentul cu bile de precizie, inoxidabil, garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă a produsului. Înălțimea totală a rolei este de 200 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse aplicații industriale. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, ceea ce face ca această rolă să fie adecvată pentru aplicații cu sarcini grele. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la o viteză de 4 km/h, parametru esențial pentru operațiunile continue și pentru asigurarea unei performanțe fiabile în medii de lucru exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
Număr material S4
990064977
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
99 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,86 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă cu blocare centrală
Diametru orificiu placă
13 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
77,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lungime placă
175 mm
Lățimea plăcii
112 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
287 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
143,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
64 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
46 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
46 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil