Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Alpha central este echipată cu o placă cu blocare centrală pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 160 mm și rulment cu bile de precizie, sigilat. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 200 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este ideal pentru producători auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380538
Număr material S4
990064663
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
99 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,66 kg
Nume produs
Alpha central
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă cu blocare centrală
Diametru orificiu placă
13 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
77,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lungime placă
176 mm
Lățimea plăcii
112 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
287 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
143,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
46 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
46 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
special-features-image
Caracteristici speciale