Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342413
Numărul produsului:
2476YGO125R36-32S30 4xM6
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Curățare sterilă
Agila care este o rolă pivotantă cu central\u0103 și blocare totală, destinată utilizării în paturi de îngrijire, spitale, azile...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila care este o rolă pivotantă cu central\u0103 și blocare totală, destinată utilizării în paturi de îngrijire, spitale, azile și cămine de bătrâni, fiind proiectată pentru a asigura mobilitate precisă și stabilitate ridicată echipamentelor medicale și de asistență. Fixarea este realizată printr-o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, care permite montarea sigură a rolei în structura cadrului și o integrare compactă în ansamblul produsului. Carcasa rolei are un sistem de pivotare cu două curse de mingi, care reduce frecarea la rotirea în jurul axei verticale și asigură o manevrabilitate fluidă, iar corpul este realizat din tablă de oțel, medie, pentru o rezistență mecanică adecvată. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, având banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, care contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice, iar corpul roții este din polipropilenă conductivă electric. Înălțimea totală de gabarit a rolei este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
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
Curățare sterilă
Roți pentru sterilizare cu abur în autoclave utilizate în zone sterile
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală