Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582430608
Numărul produsului:
347BUFP125P62 180°
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc Alpha reverse este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc Alpha reverse este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, cărucioare de producție și de platformă, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale