Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Kappa
Număr comandă:
990838192
EAN:
4031582366150
Numărul produsului:
9681IFP160P63 CL67
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau f...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale