Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata cu diametrul de 160 mm are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
8671UFX160P63
EAN
4031582313673
Număr material S4
990829526
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
240 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
3,1 kg
Nume produs
Zeta stainless
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
74 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
74 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Housing
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
270 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
135 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
64 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
46 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
46 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Gri / fără marcaj
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 160 mm și rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și fiabilitate ridicată.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Rola pivotantă Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, făcând această rolă ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și fiabilitate în condiții de lucru exigente.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variante
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Rola fixă Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, care asigură rezistența și durabilitatea în condiții dificile de utilizare. Roata este realizată din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care oferă o rulare silențioasă și protejează suprafețele delicate. Sistemul de rulare include rulment cu bile de precizie, sigilat, care garantează funcționarea optimă pe termen lung. Roata are un diametru de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, făcând-o potrivită pentru aplicații industriale solicitante.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 160 mm și rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și fiabilitate ridicată.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Rola pivotantă Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, făcând această rolă ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și fiabilitate în condiții de lucru exigente.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variante
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Rola fixă Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, care asigură rezistența și durabilitatea în condiții dificile de utilizare. Roata este realizată din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care oferă o rulare silențioasă și protejează suprafețele delicate. Sistemul de rulare include rulment cu bile de precizie, sigilat, care garantează funcționarea optimă pe termen lung. Roata are un diametru de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, făcând-o potrivită pentru aplicații industriale solicitante.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg