Rola fixă 160 mm
Zeta stainless
Număr comandă:
990829522
EAN:
4031582313956
Numărul produsului:
8678UFX160P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, gre...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, care asigură rezistența și durabilitatea în condiții dificile de utilizare. Roata este realizată din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care oferă o rulare silențioasă și protejează suprafețele delicate. Sistemul de rulare include rulment cu bile de precizie, sigilat, care garantează funcționarea optimă pe termen lung. Roata are un diametru de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, făcând-o potrivită pentru aplicații industriale solicitante.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale