Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Forma
EAN:
4031582476507
Numărul produsului:
6941UFP150R05-28 white
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Carcasă solidă
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Forma este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Forma este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din turnare-die-zinc/aluminiu și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata dispune de un corp din poliamidă și o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată care asigură deplasarea silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală și aparate cu ultrasunete.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil